Filo ricotto【10-200 Pezzi per confezione】

Filo ricotto
[Features]
· Employs soft annealed iron wire which is easy to process.

[Applications]
· For tying construction scaffolding etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAW10
TAW200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fasci
(pz.)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

14.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104989999276541300-6425850

157.39 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 2004989999147742402-610117000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Filo in ferro ricotto Diametro filo(mm) 3.1
Lunghezza complessiva(mm) 700 Pezzi contenuti in una conf. 1 fascio

Supporto tecnico