Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JWM-6S10 |
JWM-6S30 |
JWM-6S50 |
JWM-9S10 |
JWM-9S30 |
JWM-9S50 |
JWM-12S10 |
JWM-12S30 |
JWM-12S50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro fune (mm) | Lunghezza (m) | Carico di lavoro (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.11 € | 1 | 6 giorni | 6 | 10 | 305 | 4989999378399 | 759-9480 | 1400 | ||
102.13 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | 305 | 4989999378405 | 759-9498 | 4200 | ||
132.74 € | 1 | 6 giorni | 6 | 50 | 305 | 4989999378412 | 759-9501 | 7000 | ||
71.55 € | 1 | 6 giorni | 9 | 10 | 630 | 4989999378429 | 759-9510 | 2700 | ||
143.32 € | 1 | 6 giorni | 9 | 30 | 630 | 4989999378436 | 759-9528 | 8100 | ||
239.51 € | 1 | 6 giorni | 9 | 50 | 630 | 4989999378443 | 759-9536 | 13500 | ||
109.43 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 1120 | 4989999378450 | 759-9455 | 4800 | ||
228.54 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 1120 | 4989999378467 | 759-9463 | 14400 | ||
378.68 € | 1 | 6 giorni | 12 | 50 | 1120 | 4989999378474 | 759-9471 | 24000 |
Loading...
Tipo | Con cavo | Materiale | Acciaio al carbonio | Specifiche | Prodotto a norma JIS, G3525 |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 rotolo |
Configura
Proprietà di base
Diametro fune(mm)
Lunghezza(m)
Carico di lavoro(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali