• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Filo colorato (Avvolgimento media grandezza)

Filo colorato (Avvolgimento media grandezza)

[Features]
· Annealed iron wire coated in vinyl.

[Applications]
· For various types of tying / bundling work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCWM-20BK
TCWM-20BZ
TCWM-20GN
TCWM-20W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore rivestimento Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.44 €

5 giorni Nero4989999366914759-2566432

11.44 €

5 giorni Bronzo4989999366921759-2574432

11.44 €

5 giorni Verde4989999366891759-2582432

11.44 €

5 giorni Bianco4989999366907759-2591432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Filo in ferro ricotto (SWM-A) Diametro filo(mm) 2
Nucleo filo(mm) 1.6 Quantità 14 Lunghezza(m) 25
Carico di lavoro(kgf) 21 Trattamento superficie Rivestimento in vinile Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico