Copertura trasparente con trattamento ignifugo

Copertura trasparente con trattamento ignifugo
Features
· Does not produce dioxins when incinerated.
· The included threading provides improved strength while still maintaining a high level of transparency for the overall sheet.
· A fireproofed article as stipulated in the Fire Service Law. (Flameproof Class 2)
· A chain is included in the bottom section.

Applications
· A partitioning curtain for factories and work sites.
· Windbreak sheeting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCI0203
TCI0204
TCI0403
TCI0404
TCI0603
TCI0604
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Passo gommino
(mm)
Numero di gommini
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

147.92 €

1 6 giorni 20003280×500204989999173277276-86312.2

191.92 €

1 6 giorni 20004280×500244989999173307276-86662.6

278.21 €

1 6 giorni 40003300×500264989999173284276-86404.4

367.15 €

1 6 giorni 40004300×500304989999173314276-86745.2

440.80 €

1 6 giorni 60003300×500334989999173291276-86586.5

550.68 €

1 6 giorni 60004300×500374989999173321276-86827.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tendine Materiale (Lamiera) Polipropilene (PP) Materiale (Gommino) Ottone
Materiale (Catena) Acciaio Colore Trasparente Spessore(mm) 0.45
Diametro interno gommino(mm) 12 Carico di rottura(N) Lunghezza: 575 / Larghezza: 520 Estensibilità(%) Lunghezza: 23 / Larghezza: 22
Estensibilità alla rottura(N) Lunghezza: 195 / Larghezza: 186 Peso(g/m3) 220 Specifiche Protezione antincendio (2 livelli)
Pezzi contenuti in una conf.(foglio) 1

Supporto tecnico