Asta rotonda con chiavistello (Per porta in legno / In acciaio inox)

Asta rotonda con chiavistello (Per porta in legno / In acciaio inox)
[Features]
● Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion and heat resistance.
● The hole of the plate is enlarged, and it makes up for any gap that is formed after installation.
● Slip preventative is applied to the handle.

[Uses]
● Wooden door ● wooden fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKB300S
TKB450S
TKB600S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

88.50 €

1 6 giorni 3004989999286953300-17090.95

107.84 €

1 6 giorni 4504989999286960300-17171.05

88.50 €

1 6 giorni 6004989999286977300-17251.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 75 C(mm) 16 D(mm) 57
H(mm) 4.8 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Lucidatura elettrolitica / Lucidatura
Unità da ordinare(set) 1 Accessorio Vite per legno in acciaio inox M4×35 automaschiante 17 pz

Supporto tecnico