Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TKY300S |
TKY450S |
TKY600S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.94 € | 1 | 6 giorni | 300 | 4989999286984 | 300-1733 | 0.76 | ||
106.92 € | 1 | 6 giorni | 450 | 4989999286991 | 300-1741 | 0.95 | ||
86.39 € | 1 | 6 giorni | 600 | 4989999287004 | 300-1750 | 1.15 |
Loading...
A(mm) | 75 | C(mm) | 16 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura Hairline / Lucidatura | Unità da ordinare(set) | 1 |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali