Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
A(mm) | 76.5 | C(mm) | 6 | d1(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
d2(mm) | 6.5 | L(mm) | 31 | W1(mm) | 20 |
W2(mm) | 25.2 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Unità da ordinare(set) | 1 |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali