Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
A(mm) | 120 | C(mm) | 19 | D(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 5.2 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura | Lucidatura elettrolitica / Lucidatura |
Unità da ordinare(set) | 1 | Accessorio | Vite in acciaio inox M5×40 automaschiante 20 pz |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali