Catenaccio W (Acciaio inox)

Catenaccio W (Acciaio inox)
[Features]
● Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion and heat resistance.
● Dual-purpose type.
● The hole of the plate is enlarged, and it makes up for any gap that is formed after installation.
● Slip preventative is applied to the handle.
● It is easy to grip as the handle is attached at an angle.

[Uses]
● Steel gate doors ● Steel fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKNW107S
TKNW152S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

38.95 €

1 6 giorni 507012.51074989999286915300-1661310

93.79 €

1 6 giorni 6510015.51524989999286922300-1679930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Lucidatura elettrolitica / Lucidatura Unità da ordinare(set) 1

Supporto tecnico