Chiusura magnetica in alluminio TSM40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSM40

Codice componente
TSM40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.82 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 25
Lunghezza complessiva(mm) 38 Larghezza(mm) 17 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 3.7×8.5 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Alluminio Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio Altezza(mm) 11.2 Colore Argento
Quantità(pz.) 1 Codice JAN 4989999090697 Codice d'ordine 300-5119
Massa(g) 18

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in alluminio TSM40, il codice articolo è il seguente: TSM40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSM40.

Supporto tecnico