Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Con magnete | Categoria magnete | Rettangolare | Lunghezza complessiva(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 15 | Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | Foro asolato 3.4×7 |
Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra chiusura | Disponibile | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo | Alluminio | Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale superficie piastra di attrazione | Acciaio |
Altezza(mm) | 10.5 | Colore | Argento | Quantità(pz.) | 1 |
Massa(g) | 18 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali