Chiusura magnetica in alluminio TSM10

Chiusura magnetica in alluminio TSM10
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serratura magnetica semplice. [Materiale] alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSM10

Codice componente
TSM10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 20
Lunghezza complessiva(mm) 40 Larghezza(mm) 11.5 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 2.7×4 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Alluminio Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio Altezza(mm) 11 Colore Argento
Quantità(pz.) 1 Codice JAN 4989999090680 Codice d'ordine 300-5101
Massa(g) 12

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in alluminio TSM10, il codice articolo è il seguente: TSM10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSM10.

Supporto tecnico