Chiusura magnetica in alluminio / Orizzontale 87mm TMC11A

Chiusura magnetica in alluminio / Orizzontale 87mm TMC11A
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The spring is built into the yoke, and softens the impact.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMC11A

Codice componente
TMC11A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.95 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 68.6
Lunghezza complessiva(mm) 87 Larghezza(mm) 23.5 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 8×3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Lega di alluminio Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio Altezza(mm) 15.3 Colore Color oro
Quantità(pz.) 1 Codice JAN 4989999280623 Codice d'ordine 279-5809
Massa(g) 72

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in alluminio / Orizzontale 87mm TMC11A, il codice articolo è il seguente: TMC11A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMC11A.

Supporto tecnico