Chiusura magnetica PE TSM50P

Chiusura magnetica PE TSM50P
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Chiusura magnetica con struttura semplice ed elevata versatilità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM50PBR
TSM50PW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN Codice d'ordine

4.87 €

1 6 giorni Marrone4989999090888300-5305

4.87 €

1 Disponibile 6 giorni Bianco4989999090895300-5313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 28
Lunghezza complessiva(mm) 46.7 Larghezza(mm) 19.6 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 4×9.7 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Polietilene (PE) Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Altezza(mm) 12.8 Quantità(pz.) 1 Massa(g) 25

Supporto tecnico