Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSM41BK |
TSM41BR |
TSM41W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | 6 giorni | Nero | 4989999090857 | 300-5275 | ||
4.54 € | 1 | 6 giorni | Marrone | 4989999090864 | 300-5291 | ||
4.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Bianco | 4989999090871 | 302-0673 |
Loading...
Tipo | Con magnete | Categoria magnete | Rettangolare | Potenza di adsorbimento(N) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 40 | Larghezza(mm) | 19 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | Foro asolato 3.6×8 | Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra chiusura | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Polipropilene (PP) | Materiale superficie piastra di attrazione | Acciaio |
Quantità(pz.) | 1 | Massa(g) | 16 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali