Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Con magnete | Categoria magnete | Rettangolare | Potenza di adsorbimento(N) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 60 | Larghezza(mm) | 20 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | Foro asolato 3.5×6 | Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra chiusura | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Polipropilene (PP) | Materiale superficie piastra di attrazione | Acciaio |
Altezza(mm) | 16 | Quantità(pz.) | 1 | Massa(g) | 23 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali