Chiusura magnetica in resina / Orizzontale TSM75P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM75PBR
TSM75PW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN Codice d'ordine

4.92 €

1 6 giorni Marrone4989999090956300-5372

4.92 €

1 6 giorni Bianco4989999090963300-5381

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 35
Lunghezza complessiva(mm) 50 Larghezza(mm) 16 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 3.5×6.2 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina ABS Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Altezza(mm) 13.8 Quantità(pz.) 1 Massa(g) 23

Supporto tecnico