Chiusura magnetica in alluminio / Verticale TSM77

Chiusura magnetica in alluminio / Verticale TSM77
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serranda magnetica con struttura semplice ed elevata versatilità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM77
TSM77S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di adsorbimento
(N)
Codice JAN Codice d'ordine

6.30 €

3.47 €

1 Stesso giorno

Stock

404989999090970300-5399

6.55 €

1 Disponibile 6 giorni 804989999090987300-5402

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Lunghezza complessiva(mm) 50.5
Larghezza(mm) 17.4 Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 3.5
Superficie di montaggio magneti quadrati A Piastra chiusura Disponibile Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Alluminio Trattamento superficie corpo principale NA Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Altezza(mm) 13 Colore Argento Quantità(pz.) 1
Massa(g) 34

Supporto tecnico