Chiusura magnetica in alluminio / Verticale 50 mm TMC-0083

Chiusura magnetica in alluminio / Verticale 50 mm TMC-0083
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serranda magnetica con struttura semplice ed elevata versatilità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMC-0083

Codice componente
TMC-0083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.96 €

2.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 68.6
Lunghezza complessiva(mm) 50 Larghezza(mm) 17 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati A Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Ottone Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Altezza(mm) 13 Colore Argento Quantità(pz.) 1
Codice JAN 4989999280777 Codice d'ordine 279-5795 Massa(g) 32

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in alluminio / Verticale 50 mm TMC-0083, il codice articolo è il seguente: TMC-0083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMC-0083.

Supporto tecnico