Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Con magnete | Categoria magnete | Profilo rotondo | Potenza di adsorbimento(N) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 37 | Larghezza(mm) | 18.5 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | Foro asolato 3.2×8 | Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra chiusura | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Resina | Materiale superficie piastra di attrazione | Acciaio |
Quantità(pz.) | 1 | Massa(g) | 14 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali