Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusura magnetica in alluminio / Incorporata TSM16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM16R
TSM16S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Potenza di adsorbimento
(N)
Altezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.36 €

6 giorni 90224989999090796300-521652

7.36 €

6 giorni 160224989999090802300-522456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Lunghezza complessiva(mm) 80
Larghezza(mm) 15 Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 5
Superficie di montaggio magneti quadrati C Piastra chiusura NA Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Alluminio Trattamento superficie corpo principale NA Colore Argento
Quantità(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico