Chiusura magnetica in resina / Parallela TSM128/129/130

Chiusura magnetica in resina / Parallela TSM128/129/130
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Thin type with few protrusions that can be used in various applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM128BK
TSM129BK
TSM130BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

5.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1043176.54989999090741300-516010

6.22 €

3.73 €

1 Stesso giorno

Stock

305323.56.74989999090758300-517822

6.55 €

1 Disponibile 6 giorni 506424.57.74989999090765300-518635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Altro Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.5 Piastra chiusura NA Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Resina ABS Colore Nero Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico