Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSM131
Tipo | Con magnete | Categoria magnete | Rettangolare | Potenza di adsorbimento(N) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 12 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | Foro asolato 3.2×6.2 | Superficie di montaggio magneti quadrati | C | Piastra chiusura | NA |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Resina ABS | Altezza(mm) | 12.6 |
Colore | Nero | Quantità(pz.) | 1 | Codice JAN | 4989999090772 |
Codice d'ordine | 300-5194 | Massa(g) | 18 |
Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in resina / Incorporata TSM131, il codice articolo è il seguente: TSM131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSM131.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali