Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Profilo esterno (Ø) | Passo filettatura (mm) | Altezza manopola (mm) | Profondità vite (mm) | Lunghezza vite (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M4 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 10 | 4989999287769 | 470-0970 | 6 | ||
8.82 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M4 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 10 | 4989999287905 | 470-1119 | 6 | ||
6.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M4 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 16 | 4989999287776 | 470-0988 | 7 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M4 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 16 | 4989999287912 | 470-1127 | 7 | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 20 | 0.8 | 4 | - | 10 | 4989999287783 | 470-0996 | 12 | |
10.96 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 20 | 0.8 | 4 | - | 10 | 4989999287929 | 470-1135 | 12 | ||
6.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 20 | 0.8 | 4 | - | 16 | 4989999287790 | 470-1003 | 13 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 20 | 0.8 | 4 | - | 16 | 4989999287936 | 470-1143 | 13 | |
6.35 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 20 | 0.8 | 4 | - | 20 | 4989999287806 | 470-1011 | 14 | ||
10.97 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 20 | 0.8 | 4 | - | 20 | 4989999287943 | 470-1151 | 14 | ||
9.04 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 24 | 1 | 5 | - | 16 | 4989999287813 | 470-1020 | 22 | ||
13.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 24 | 1 | 5 | - | 16 | 4989999287950 | 470-1160 | 22 | |
9.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 24 | 1 | 5 | - | 20 | 4989999287820 | 470-1038 | 23 | |
13.23 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 24 | 1 | 5 | - | 20 | 4989999287967 | 470-1178 | 23 | ||
9.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 24 | 1 | 5 | - | 25 | 4989999287837 | 470-1046 | 24 | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 24 | 1 | 5 | - | 25 | 4989999287974 | 470-1186 | 24 | |
9.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 24 | 1 | 5 | - | 30 | 4989999287844 | 470-1054 | 25 | |
13.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M6 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 24 | 1 | 5 | - | 30 | 4989999287981 | 470-1194 | 25 | |
10.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M8 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 30 | 1.25 | 6 | - | 20 | 4989999287851 | 470-1062 | 42 | |
17.85 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M8 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 30 | 1.25 | 6 | - | 20 | 4989999287998 | 470-1208 | 42 | ||
11.00 € | 1 | 9 giorni | Filettatura maschio | M8 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 30 | 1.25 | 6 | - | 25 | 4989999287868 | 470-1071 | 44 | ||
17.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M8 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 30 | 1.25 | 6 | - | 25 | 4989999290707 | 470-1216 | 44 | |
11.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M8 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 30 | 1.25 | 6 | - | 30 | 4989999287875 | 470-1089 | 46 | |
17.88 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M8 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 30 | 1.25 | 6 | - | 30 | 4989999290714 | 470-1224 | 46 | ||
19.39 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M10 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 36 | 1.5 | 8 | - | 25 | 4989999287882 | 470-1097 | 80 | ||
22.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M10 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 36 | 1.5 | 8 | - | 25 | 4989999290721 | 470-1232 | 80 | |
19.42 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M10 | NA | - | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 36 | 1.5 | 8 | - | 30 | 4989999287899 | 470-1101 | 83 | ||
22.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | M10 | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 36 | 1.5 | 8 | - | 30 | 4989999290738 | 470-1241 | 83 | |
3.86 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M4 | - | Tipo passante | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 16 | 0.7 | 4 | 4 | - | 4989999290745 | 470-1259 | 6 | ||
4.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura femmina | M4 | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 16 | 0.7 | 4 | 4 | - | 4989999290790 | 470-1305 | 6 | |
3.86 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M5 | - | Tipo passante | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 20 | 0.8 | 5 | 5 | - | 4989999290752 | 470-1267 | 12 | ||
5.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura femmina | M5 | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 20 | 0.8 | 5 | 5 | - | 4989999290806 | 470-1313 | 12 | |
5.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura femmina | M6 | - | Tipo passante | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 24 | 1 | 6 | 6 | - | 4989999290769 | 470-1275 | 21 | |
7.78 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M6 | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 24 | 1 | 6 | 6 | - | 4989999290813 | 470-1321 | 21 | ||
7.89 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M8 | - | Tipo passante | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 30 | 1.25 | 8 | 8 | - | 4989999290776 | 470-1283 | 44 | ||
10.24 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M8 | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 30 | 1.25 | 8 | 8 | - | 4989999290820 | 470-1330 | 44 | ||
11.98 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M10 | - | Tipo passante | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura | 36 | 1.5 | 10 | 10 | - | 4989999290783 | 470-1291 | 80 | ||
17.83 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina | M10 | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 36 | 1.5 | 10 | 10 | - | 4989999290837 | 470-1348 | 80 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Termoresistenza(°C) | 10 | Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Profilo esterno(Ø)
Passo filettatura(mm)
Altezza manopola(mm)
Profondità vite(mm)
Lunghezza vite(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali