[Features]
· Wire can be processed on site.
· For wire rope terminal processing.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TWC03 |
TWC05 |
TWC06 |
TWC08 |
TWC09 |
TWC012 |
TWC016 |
TWC019 |
TWC022 |
TWC-03-100P |
TWC-05-100P |
TWC-06-100P |
TWC-08-50P |
TWC-09-50P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro filettatura | Diam. fune applicabile (mm) | Unità da ordinare | Pezzi contenuti in una conf. | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 5 giorni | W3/16 | 3 | 1 pz | 1 pz | 4989999290240 | 287-9026 | 15 | |||
4.35 € | 5 giorni | W1/4 | 5 | 1 pz | 1 pz | 4989999270792 | 275-7834 | 30 | |||
4.59 € | 5 giorni | W5/16 | 6 | 1 pz | 1 pz | 4989999270808 | 275-7842 | 52 | |||
4.68 € | 5 giorni | W5/16 | 8 | 1 pz | 1 pz | 4989999270815 | 275-7851 | 60 | |||
4.98 € | 5 giorni | W3/8 | 9 | 1 pz | 1 pz | 4989999270822 | 275-7869 | 100 | |||
5.67 € | 5 giorni | W7/16 | 12 | 1 pz | 1 pz | 4989999270839 | 275-7877 | 174 | |||
6.31 € | 5 giorni | W1/2 | 16 | 1 pz | 1 pz | 4989999270846 | 275-7885 | 248 | |||
8.01 € | 5 giorni | W9/16 | 19 | 1 pz | 1 pz | 4989999270853 | 275-7893 | 365 | |||
9.34 € | 5 giorni | W5/8 | 22 | 1 pz | 1 pz | 4989999270860 | 275-7907 | 532 | |||
91.83 € | 100 Pezzi per confezione | 5 giorni | W3/16 | 3 | Confezione A | 100 pz. | 4989999290844 | 470-6838 | 1500 | ||
105.76 € | 100 Pezzi per confezione | 5 giorni | W1/4 | 5 | Confezione A | 100 pz. | 4989999290851 | 470-6846 | 3000 | ||
139.96 € | 100 Pezzi per confezione | 5 giorni | W5/16 | 6 | Confezione A | 100 pz. | 4989999290868 | 470-6854 | 5200 | ||
76.17 € | 50 Pezzi per confezione | 5 giorni | W5/16 | 8 | Confezione A | 100 pz. | 4989999290875 | 470-6862 | 3000 | ||
103.57 € | 50 Pezzi per confezione | 6 giorni | W3/8 | 9 | Confezione A | 100 pz. | 4989999290882 | 470-6871 | 5000 |
Loading...
Tipo | Morsetto serrafune | Materiale | Ghisa malleabile | Trattamento superficie | Cromatura lucida |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.