Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TWC1.5 |
TWC2 |
TWC3 |
TWC4 |
TWC5 |
TWC8 |
TWC9 |
TWC10 |
TWC12 |
TWC14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro filettatura | Diam. fune applicabile (mm) | Pezzi contenuti in una conf. | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.69 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | M2 | 1.5 | 2 pz. | 4989999273151 | 275-0406 | 6 | ||
19.16 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | M3 | 2 | 2 pz. | 4989999273168 | 275-0414 | 20 | ||
20.70 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | M3 | 3 | 2 pz. | 4989999273175 | 275-0422 | 22 | ||
21.97 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | M4 | 4 | 2 pz. | 4989999273182 | 275-0431 | 38 | ||
22.89 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | M5 | 5 | 2 pz. | 4989999273199 | 275-0449 | 52 | ||
14.43 € | 1 | 6 giorni | M8 | 8 | 1 pz | 4989999273212 | 275-0465 | 83 | |||
21.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 9 | 1 pz | 4989999273229 | 275-0473 | 128 | ||
23.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 10 | 2 pz. | 4989999273236 | 275-0481 | 155 | ||
31.37 € | 1 | 6 giorni | M12 | 12 | 2 pz. | 4989999273243 | 275-0490 | 235 | |||
39.87 € | 1 | 6 giorni | M12 | 14 | 2 pz. | 4989999273250 | 275-0503 | 285 |
Loading...
Tipo | Morsetto serrafune | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Unità da ordinare | Sacchetto A |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro filettatura
Diam. fune applicabile(mm)
Pezzi contenuti in una conf.
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali