• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Redancia (Acciaio)

Redancia (Acciaio)

[Features]
· Used as wire course for terminal process.
[Usage]
· Prevents wear and tear of eyelet,when using the tip of the wire rope with eye processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP006
TSP008
TSP010
TSP012
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Diam. fune applicabile
(mm)
Trattamento superficie Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.14 €

4 giorni 456Cromatura lucida4989999271119275-755922

6.44 €

4 giorni 598Zincatura fusa4989999271126275-756740

6.38 €

4 giorni 7010Zincatura fusa4989999271133275-757572

6.68 €

4 giorni 7612Zincatura fusa4989999271140275-7583143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Redancia Materiale EN 1.0038 Equiv. Unità da ordinare 1 pz
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico