Gancio per tenda (Acciaio inox)【6 Pezzi per confezione】

Gancio per tenda (Acciaio inox)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Small spring material, opening and closing is easy.
· Used as the upper bracket of the curtain.
[Usage]
· Used for hanging a curtain through a pipe.
· All stainless steel so it is ideal for shower curtains.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCH10
TCH20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.51 €

5.47 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

371.74989999285017300-897512

12.04 €

5.90 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

622.24989999285031300-899130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gancio per tenda Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare Sacchetto A
Pezzi contenuti in una conf. 6 pz.

Supporto tecnico