• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Moschettone a vite "ad aggancio rapido" (Acciaio inox, scorrevole)

Moschettone a vite "ad aggancio rapido" (Acciaio inox, scorrevole)

[Features]
· Not a screw type but a slide type utilizing spring force, and is resistant to vibrations and improves workability.
· Ring part is knurled.
[Usage]
· As a connecting metal fittings / hanging fittings such as chain · rope · wire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TQC3
TQC4
TQC5
TQC6
TQC8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.72 €

4 giorni 360.0534989999284584300-85417

9.42 €

4 giorni 480.1044989999284591300-855015

10.54 €

4 giorni 600.1554989999284607300-856825

12.44 €

4 giorni 700.2964989999284614300-857646

16.55 €

4 giorni 930.3984989999284621300-8584100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Con blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Unità da ordinare 1 pz Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico