Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TET1 |
TET2 |
TET3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di lavoro (kN) | Diametro filo (mm) | Altezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.07 | 3 | 14.0 | 4989999182569 | 409-9176 | 7 | |
13.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 4.5 | 20.5 | 4989999182576 | 409-9184 | 24 | |
17.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 4.5 | 30 | 4989999182583 | 409-9192 | 37 |
Loading...
Tipo | Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Unità da ordinare | 1 pz |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico di lavoro(kN)
Diametro filo(mm)
Altezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali