Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TKB-1 |
TKB-2 |
TKBJ-12A |
TKBJ-12B |
TKBJ-14A |
TKBJ-14B |
TKBJ-16A |
TKBJ-16B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Carico di lavoro (kN) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.15 € | 1 | 6 giorni | 90 | 1.32 | Senza anello | 4989999299359 | 431-5898 | 153 | ||
56.52 € | 1 | 6 giorni | 90 | 2.11 | Con anello | 4989999299366 | 431-5901 | 164 | ||
53.50 € | 1 | 6 giorni | 169 | 2.45 | Senza anello | 4989999299373 | 431-5910 | 326 | ||
61.41 € | 1 | 6 giorni | 169 | 2.94 | Con anello | 4989999299380 | 431-5928 | 380 | ||
70.81 € | 1 | 6 giorni | 204 | 3.43 | Senza anello | 4989999299397 | 431-5936 | 540 | ||
79.35 € | 1 | 6 giorni | 204 | 3.92 | Con anello | 4989999299403 | 431-5944 | 596 | ||
92.61 € | 1 | 6 giorni | 229 | 4.41 | Senza anello | 4989999299410 | 431-5952 | 822 | ||
100.00 € | 1 | 6 giorni | 229 | 4.90 | Con anello | 4989999299427 | 431-5961 | 876 |
Loading...
Moschettone / scatto dettagli gancio | Senza blocco | Tipo | Moschettone a scatto | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Unità da ordinare | 1 pz | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Carico di lavoro(kN)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali