Moschettone a vite "Carabiner Junior" (Acciaio inox) (TKJR1)

Moschettone a vite "Carabiner Junior" (Acciaio inox) TKJR1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TKJR1

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 35.22

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Moschettone / scatto dettagli gancio: Senza blocco

Carico di lavoro: 1.32 kN

Codice JAN: 4989999149951

Codice d'ordine: 409-9737

Massa: 133 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKJR1

Codice componente
TKJR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Moschettone / scatto dettagli gancio Carico di lavoro
(kN)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

35.22 €

1 6 giorni Senza blocco1.324989999149951409-9737133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Moschettone a scatto Lunghezza(mm) 80 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Unità da ordinare 1 pz Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Si trova sulla pagina di Moschettone a vite "Carabiner Junior" (Acciaio inox), il codice articolo è il seguente: TKJR1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKJR1.

Tipologia prodotto

Codice componente
TKJR2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Moschettone / scatto dettagli gancio Carico di lavoro
(kN)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

41.61 €

1 6 giorni Con blocco2.114989999149968409-9745140

Supporto tecnico