• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio a bullone (Acciaio inox)

Gancio a bullone (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The item hung is unlikely to be removed inadvertently, since it has slip prevention attached.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBF5S
TBF6S
TBF8S
TBF10S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Carico di lavoro
(kN)
Diametro filettatura Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.77 €

4 giorni 0.18M65.54989999019087356-557233

11.29 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0.2M664989999019094356-558141

14.85 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0.59M884989999019100356-559974

19.40 €

4 giorni 1.18M10104989999019117356-5602129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gancio Specifiche Con tassello Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Unità da ordinare 1 kit Pezzi contenuti in una conf. 1 kit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico