• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rampino su basetta (Acciaio inox)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOIP5
TOIP6
TOIP8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.35 €

4 giorni 0.1054989999180978409-912521

9.42 €

4 giorni 0.1564989999180985409-913330

12.21 €

4 giorni 0.284989999180992409-914159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare 1 pz
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico