• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Anello a 2 strati (acciaio inox)【10-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWR85
TWR88
TWR1012
TWR1015
TWR108
TWR1210
TWR1214
TWR1422
TWR1613
TWR1618
TWR1820
TWR1822
TWR2025
TWR2630
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Carico di lavoro
(kN)
Diametro interno
(mm)
Diametro filo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.96 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 0.00550.8100 pz.4989999274394275-090215

10.39 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 0.00580.8100 pz.4989999274400275-091120

8.27 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 0.010121.050 pz.4989999274424275-093720

9.26 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 0.010151.050 pz.4989999274431275-094525

11.69 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 0.01081.0100 pz.4989999274417275-092935

8.72 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 0.020101.250 pz.4989999274448275-095330

9.42 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 0.010141.250 pz.4989999274455275-096140

9.93 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 0.010221.430 pz.4989999274462275-097054

9.19 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 0.030131.630 pz.4989999274479275-098842

9.93 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 0.020181.630 pz.4989999274486275-099657

11.08 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 0.020201.830 pz.4989999274493275-100381

9.49 €

20 Pezzi per confezione

4 giorni 0.020221.820 pz.4989999274509275-101158

10.94 €

20 Pezzi per confezione

4 giorni 0.030252.020 pz.4989999274516275-102080

9.71 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 0.050302.610 pz.4989999274523275-103885

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti in metallo per fai-da-te Tipi di raccordi in metallo per fai-da-te Anello Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Unità da ordinare Sacchetto A

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico