• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Moschettone a vite (Acciaio inox / A vite)【1-30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRK04
TRK05
TRK06
TRK08
TRK09
TRK010
TRK012
TRK035
TRK-04-30P
TRK-05-30P
TRK-06-30P
TRK-08-30P
TRK-035-30P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Unità da ordinare Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.27 €

4 giorni 330.541 pz1 pz4989999270723275-792312.3

6.35 €

4 giorni 380.751 pz1 pz4989999270730275-793120.5

6.42 €

5 giorni 460.961 pz1 pz4989999270747275-794033

7.84 €

4 giorni 581.5081 pz1 pz4989999270754275-795877

8.09 €

4 giorni 632.0091 pz1 pz4989999270761275-7966103.2

10.06 €

4 giorni 702.50101 pz1 pz4989999270778275-7974137.4

10.21 €

4 giorni 833.50121 pz1 pz4989999270785275-7982232.8

6.04 €

4 giorni 290.43.51 pz1 pz4989999270716275-79158.3

56.35 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 330.54Confezione A30 pz.4989999291636470-3090370

62.06 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 380.75Confezione A30 pz.4989999291643470-3103620

70.19 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 460.96Confezione A30 pz.4989999291650470-3111990

107.29 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 581.508Confezione A30 pz.4989999291667470-31202310

49.92 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni 290.43.5Confezione A30 pz.4989999291629470-3081250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Moschettone a vite Materiale EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie Cromatura lucida

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico