Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRC2.5 |
TRC3 |
TRC4 |
TRC5 |
TRC6 |
TRC8 |
TRC9 |
TRC10 |
TRC11 |
TRC13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Carico di lavoro (kN) | Diametro filo (mm) | Pezzi contenuti in una conf. | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25.5 | 0.15 | 2.5 | 2 pz. | 4989999273700 | 274-9718 | 8 | ||
21.97 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 29 | 0.29 | 3 | 2 pz. | 4989999273717 | 274-9726 | 12 | ||
23.16 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 34 | 0.49 | 4 | 2 pz. | 4989999273724 | 274-9734 | 22 | ||
25.72 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 42 | 0.78 | 5 | 2 pz. | 4989999273731 | 274-9742 | 40 | ||
28.01 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 49.0 | 1.47 | 6 | 2 pz. | 4989999273748 | 274-9751 | 64 | ||
22.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 62 | 3.43 | 8 | 1 pz | 4989999273755 | 274-9769 | 72 | ||
29.01 € | 1 | 6 giorni | 67.0 | 4.90 | 9 | 1 pz | 4989999273762 | 274-9777 | 101 | |||
36.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 76 | 6.86 | 10 | 1 pz | 4989999273779 | 274-9785 | 139 | ||
46.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 85 | 7.84 | 11 | 1 pz | 4989999273786 | 274-9793 | 179 | ||
52.72 € | 1 | 6 giorni | 96.0 | 9.80 | 13 | 1 pz | 4989999273793 | 274-9807 | 283 |
Loading...
Tipo | Moschettone a vite | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Unità da ordinare | Sacchetto A |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Carico di lavoro(kN)
Diametro filo(mm)
Pezzi contenuti in una conf.
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali