Moschettone a vite "ad aggancio rapido largo" (Acciaio inox / Filettato)

Moschettone a vite "ad aggancio rapido largo" (Acciaio inox / Filettato)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Open and close by only turning the nut.
· Opening of mouth is wider than normal ring catch, and makes connection work easier.
· Can connect with heavy load.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSC3W
TSC4W
TSC5W
TSC6W
TSC8W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni 420.2934989999285673328-60028

15.50 €

1 Disponibile 6 giorni 520.4944989999285680328-601118

16.70 €

1 6 giorni 650.7854989999285697328-602931

19.42 €

1 6 giorni 791.4764989999285703328-603751

26.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1013.4384989999285710328-6045115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Moschettone a vite Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare 1 pz
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico