Moschettone a sgancio (Acciaio inox)

Moschettone a sgancio (Acciaio inox)
[Features]
· Due to the rotating eye part, it is treated as a chain.
· Can be easily opened and closed with spring hook.
· Wide opening type.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT0
TT2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

18.15 €

1 6 giorni 480.392.54989999285765328-609620

26.61 €

1 6 giorni 780.785.54989999285789328-611873

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Girella / Moschettone Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare 1 pz
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico