Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPF1 |
TPF2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Carico di lavoro (kN) | Pezzi contenuti in una conf. | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € 4.23 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 17 | 0.005 | 30 pz. | 4989999285048 | 300-9009 | 9 | |
12.84 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 0.01 | 20 pz. | 4989999285055 | 300-9017 | 12 |
Loading...
Moschettone / scatto dettagli gancio | Senza blocco | Tipo | Moschettone a scatto | Diametro filo(mm) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Unità da ordinare | Sacchetto A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Carico di lavoro(kN)
Pezzi contenuti in una conf.
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali