Golfare (Ottone)【3-60 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THTB0
THTB00
THTB000
THTB2
THTB4
THTB6
THTB8
THTB10
THTB12
THTB14
THTB16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(kg)
Diametro interno
(mm)
Diametro filo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Dimensione nominale

10.27 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.55.71.855 pz.4989999270365275-72490

10.27 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.33.81.660 pz.4989999270358275-723100

8.96 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.23.71.460 pz.4989999270341275-7222000

10.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.86.52.050 pz.4989999270372275-72572

10.27 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.08.12.240 pz.4989999270389275-72654

10.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.08.92.825 pz.4989999270396275-72736

10.27 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.59.83.116 pz.4989999270402275-72818

10.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.011.43.810 pz4989999270419275-729010

10.27 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.512.64.27 pz.4989999270426275-730312

10.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.013.94.85 pz.4989999270433275-731114

10.27 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5.018.45.83 pz.4989999270440275-732016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gancio Materiale EN CW508L Equiv. Unità da ordinare 1 confezione
Massa(g) 60

Supporto tecnico