Piastra di ancoraggio con anello rotondo (Acciaio inox)

Piastra di ancoraggio con anello rotondo (Acciaio inox)
[Features]
· Due to the round rings it is easy to pass a thick rope through it.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMP5
TMP6
TMP8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

13.57 €

1 6 giorni 0.1554989999285543328-587139

15.19 €

1 6 giorni 0.264989999285550328-588066

22.30 €

1 6 giorni 0.2984989999285567328-5898135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare 1 pz
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico