• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo interamente in acciaio inox

Tubo interamente in acciaio inox

[Features]
· Made from stainless steel for superior beauty, corrosion resistance, durability, etc. Is widely used as polished decorative and structural material.
· Beautiful appearance of stainless steel surface can be maintained by performing diligent maintenance.
[Applications]
· Use as hanger pipe, a towel hanger, handrail, etc.
· Seaside regions
· Places where rust is undesirable (bathtubs and home exteriors)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG9.5/1820
MG9.5/910
MG13/910
MG16/910
MG19/1820
MG19/910
MG25/910
MG32/910
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.88 €

6 giorni 18200.59.54967739031025475-6819200

8.98 €

4 giorni 9100.59.54967739031018475-6827100

10.94 €

4 giorni 9100.8134967739032022475-6720220

11.97 €

4 giorni 9100.8164967739033012475-6746280

19.25 €

5 giorni 18200.8194967739034040475-6754660

12.85 €

4 giorni 9100.8194967739034026475-6762330

14.84 €

4 giorni 9100.8254967739035023475-6789440

20.16 €

4 giorni 9101.0324967739036013475-6801700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Tubo/corrimano Materiale Acciaio inox Quantità 1 pz

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico