Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.04-2S
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 200 | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M4 | Materiale vite morsetto | Acciaio inox | Altezza braccio H(mm) | 15.5 |
Lunghezza braccio L(mm) | 17.6 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 269 | Con bullone punta | Bullone in acciaio inox |
Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 04-2S, il codice articolo è il seguente: NO.04-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.04-2S.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali