Codice articolo del costruttore: NO.08
Marca: KAKUTA
Prezzo: 15.89 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.08
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 300 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M4 | Materiale vite morsetto | Acciaio + tampone in gomma | Altezza braccio H(mm) | 17.5 |
Lunghezza braccio L(mm) | 26 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 270–499 | Con bullone punta | Bullone con elemento in gomma |
Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 08, il codice articolo è il seguente: NO.08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.08.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali