Vite di fermo a testa cilindrica a 6 lobi (cromatura trivalente / rotonda con rondelle) 【33-37 Pezzi per confezione】

Vite di fermo a testa cilindrica a 6 lobi (cromatura trivalente / rotonda con rondelle)
  • In Offerta
[Features]
• Cannot be removed using normal tools due to the pin in the center of the 6-pointed star-shaped holes
• Good torque transmission ensures no slipping for excellent workability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B108-0205
B108-0206
B108-0208
B108-0306
B108-0308
B108-0310
B108-0408
B108-0410
B108-2605
B108-2606
B108-2608
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf.
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

5.65 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 250.4354989999379587765-087618.1

8.71 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 260.4354989999379594765-088418.1

8.23 €

4.69 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

280.4354989999379600765-089219.5

8.85 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 360.5374989999379617765-090635.2

8.87 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 380.5374989999379624765-091437.8

5.84 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3100.5374989999379631765-092241.8

9.07 €

33 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 480.7334989999379648765-093163.1

6.05 €

33 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4100.7334989999379655765-094968.4

5.71 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.650.45374989999379662765-095726.7

5.73 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.660.45374989999379679765-096527.8

5.74 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.680.45374989999379686765-097330.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Punta piatta Classe di resistenza (acciaio) 4.8
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Antimanomissione

Supporto tecnico