Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.38S-L
Metodo di fissaggio | Base dritta | Forza di serraggio(N) | 2800 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M8 | Materiale vite morsetto | Acciaio | Altezza braccio H(mm) | 70 |
Lunghezza braccio L(mm) | 85 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2280–2999 | Con bullone punta | Bullone in acciaio |
Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 38S-L, il codice articolo è il seguente: NO.38S-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.38S-L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali