Morsa manuale con pinze di bloccaggio, n. 12

Morsa manuale con pinze di bloccaggio, n. 12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.12

Codice componente
NO.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.20 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 2000 Materiale corpo principale Acciaio Materiale bullone morsetto Acciaio
Lunghezza maniglia Standard Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso) Gamma di serraggio(mm) 0-30

Si trova sulla pagina di Morsa manuale con pinze di bloccaggio, n. 12, il codice articolo è il seguente: NO.12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.12.

Supporto tecnico