Morsetto con bloccaggio leva, leva verticale, n. 40A

Morsetto con bloccaggio leva, leva verticale, n. 40A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.40A

Codice componente
NO.40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.55 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 1000 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 34.5 Lunghezza braccio(mm) 27.5
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500–1049 Accessori punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso) Profilo leva Standard

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, leva verticale, n. 40A, il codice articolo è il seguente: NO.40A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.40A.

Supporto tecnico