Codice articolo del costruttore: NO.40K
Marca: KAKUTA
Prezzo: 15.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.40K
Metodo di fissaggio | Base dritta | Forza di serraggio(N) | 1000 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M6 | Materiale vite morsetto | Acciaio |
Categoria | Corpo principale | Altezza braccio(mm) | 41.5 | Lunghezza braccio(mm) | 27.5 |
Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 500–1049 | Accessori punta | Bullone in acciaio |
Regolazione posizione bullone punta | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, leva verticale, n. 40K, il codice articolo è il seguente: NO.40K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.40K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali